PTFIX 10/6X4-G VT - 配电块
3274004

配电块, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 紫色

产品详情








适配产品