AXL SE DIO16/1 - 数字量模块
1745229

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,数字量I/O模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 1线制,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








优势

16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
额定电压:24 V DC
单线制连接技术连接的传感器
16个数字量输出
24 V DC,500 mA
单线制连接技术连接的执行器
储存设备铭牌