此Axioline E设备可通过IO-Link B端口连接至IO-Link主站。 您可使用此设备通过IO-Link采集并输出信号。 通过IO-Link主机可用于不同的网络。
AXL E IOL DIO8/8 M12 6M
-
数字量模块
1480997
Axioline E,数字量I/O设备,IO-Link端口 B类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 5线,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 184 mm |
| 深度 | 30.3 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 颜色 (外壳) | 锌色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 16 |
| 电缆长度 | 最大 30 m (至传感器) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.5 mA |
| 输入滤波时间 | 1 ms |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载保护; 是 | |
| IO-Link | |
| 端口数 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 5线 |
| 端口类型 | B类 |
| 规范 | V1.1.3 |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 传输速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| 周期 | 1 ms |
| 过程数据量 | 5 Byte (输入数据) |
| 2 Byte (输出数据) | |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 16 |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电流 | 最大 500 mA (每个输出) |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压) |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 切换频率 | 最大 1 每秒 (带电感负载) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 否 |
| 信号延迟 | 最大 100 µs (上电时) |
| 最大 100 µs (关断时,具备最低50 mA的负载电流) | |
| 过流关闭 | 作为 700 mA |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | < 1 mA |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| IO-Link | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 (L+) |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 每个设备的额定电流 | 典型值 30 mA |
| 电耗量 | 最大 4 A (设备相关;注意通过L+产生的IO-Link主站电流) |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 (P24) |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 每个设备的额定电流 | 典型值 30 mA |
| 电耗量 | 最大 4 A (设备相关;注意通过P24产生的IO-Link主站电流) |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 传感器电源(来自L+) |
| 电耗量 | 最大 800 mA (每个端口) |
| 最大 800 mA (设备相关;注意通过L+产生的IO-Link主站电流) | |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 传感器电源(来自P24) |
| 电耗量 | 最大 800 mA (每个端口) |
| 最大 800 mA (设备相关;注意通过P24产生的IO-Link主站电流) | |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(来自L+) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 最大 4 A |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(来自P24) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 最大 4 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源L+ (IO-Link)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源P24/24 V电源L+ (IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源P24/功能性接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (扩展,见数据表中的章节“在极端环境条件下使用”) | |
| 保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (抗冲击等级) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 测试(有毒气体) | |
| 测试标准 | IEC 60068-2-60:2015方法4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
| 测试持续时间 | 14 日 |
| 体积浓度 H2S (硫化氢) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 SO2 (二氧化硫) | 200 ppb ±20 ppb |
| 测试 (盐雾测试) | |
| 测试标准 | DIN EN 60068-2-52 |
| 周期次数 | 4 |
| 每个周期的测试步骤 | 2 |
| 测试持续时间 (总计) | 168 h |
| 测试步骤 (盐雾) | 2 h 与 5 % ±0.5 % NaCl, pH值 6.5...7.2 用于 35 °C ±2 K |
| 测试步骤 (湿度) | 166 h 与 93 % ±3 % 湿度 用于 40 °C ±2 K |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 1480997 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7NF |
| 产品关键代码 | DRI7NF |
| GTIN | 4063151898878 |
| 单件重量(含包装) | 548 g |
| 单件重量(不含包装) | 509 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
UCT-EM (20X9) - 卡接标识 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y型分配器 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y型分配器 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y型分配器 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y型分配器 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 传感器/执行器电缆 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 连接器 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 连接器 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 连接器 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 连接器 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 连接器 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - 连接器 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - 连接器 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - 连接器 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - 连接器 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - 连接器 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - 连接器 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
优势
使用M12连接器(A编码,5位)连接IO-Link主站
B类端口
IO-Link规范V1.1.3
使用M12连接器(A编码,5位)可连接至多16个输入端/输出端
诊断和状态指示灯
单通道诊断
传感器电源的短路和过载保护
储存设备铭牌
防护等级:IP65/IP67/IP69