您可通过IO-Link A端口将此Axioline E设备连接至IO-Link主站。 可使用此设备,通过IO-Link采集数字化信号。 通过IO-Link主机可用于不同的网络。
AXL E IOL DI8 M8 3M
-
数字量模块
1480994
Axioline E,数字量输入设备,IO-Link端口 A类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
A类端口
IO-Link规范V1.1.4
使用M8连接器(A编码,3位)连接最多8个输入端
诊断和状态指示灯
单通道诊断
传感器电源的短路和过载保护
储存设备铭牌
防护等级:IP65/IP67/IP69