US-EMSP (90X60) SR
-
设备标识
0828932
设备标识, 卡, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 2, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 90 mm
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 2 |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 标识技术 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 宽度 | 100.00 mm |
| 高度 | 60.00 mm |
| 深度 | 0.50 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 90 mm |
| 文本框高度 | 60 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 膜片强度 | 500 µm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | PVC |
| PVC | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 基座材料 | PVC |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 螺钉、铆钉 |
| 订货号 | 0828932 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2419 |
| 产品关键代码 | BG2419 |
| GTIN | 4046356559737 |
| 单件重量(含包装) | 14.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 13.672 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - 色带盒 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
CARRIER-EMP (85,6X54) - 标记槽 0829365
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
优势
US-EMSP...系列UniSheet标记包括能使用螺钉或铆钉进行连接的标记
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
卡上留有功能描述区域
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印