FB-2SP/24DC所具备的接线端子可将两条支路连接到设备耦合器。设备耦合器提供对现场总线的短路保护。电压和通信通过TBUS连接系统路由到多个已安装的设备耦合器上。
FB-2SP/24DC
-
设备耦合器
2316352
Foundation Fieldbus隔离器,可采用本安[ic]防护法安装在2区。
产品详情
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 设备耦合器 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 电源 | |
| 柔性导线横截面 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 硬导线横截面 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 安全数据 | |
| 锂电感应 | 4 µH (支路) |
| 电容 Ci | 0 nF (支路) |
| 最大输出电压Uo | 23.56 V DC (支路) |
| 最大输出电流Io | 40.9 mA (支路) |
| 最大输出功率Po | 0.964 W (支路) |
| 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| 数据: Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA分段 | |
| 连接方式 | 每个支路配备可插拔COMBICON螺钉连接器 |
| 通道数目 | 2 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 终端电阻 | 通过FB-ET/E |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 额定输出电压 | ≤ 32 V (每条支线) |
| 最大输出电流 | 35 mA (每条通道) |
| 50 mA (每个模块) | |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 70.4 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 耐腐蚀性符合ANSI-ISA 71.04-1985 - Severity level G3 | : |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g, 11 ms |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,1g |
| 一致性/认证 | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| 基金会现场总线(Fieldbus Foundation) | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex数据 | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 抗环波噪声符合IEC 61000-4-12 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 干热符合IEC 61131-2 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 湿热符合IEC 61131-2 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178 |
| 标准/规程 | IEC 61158-2 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 订货号 | 2316352 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DNC144 |
| 产品关键代码 | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| 单件重量(含包装) | 111.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 111.5 g |
| 原产地 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |