FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 电源模块
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX
-
电源模块
2316132
用于潜在爆炸区域总线的电源插头。为干线上的耦合器提供500 mA @ 28 V DC 电源。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
输入数据
输入电压
24 V DC
额定输入电压范围
18.5 V DC ... 30.5 V DC
DC输入电压范围
18.5 V DC ... 30.5 V DC
短期输入电压
24 V DC
输出数据
输出电压范围
28 V DC ... 30 V DC (干线上)
额定输出电流(I
N
)
500 mA
输出功率
13.5 W
功耗
4 W (典型)
并连
是,用于冗余
串连
否
连接数据
输出
连接方式
直插式连接
产品属性
产品类型
电源
尺寸
尺寸图
宽度
17.5 mm
高度
117.6 mm
深度
115 mm
安装
组装说明
仅在无负载/电压时,才可插拔。
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(运行)
95 % (无冷凝)
标准和规范
标准
标准/规程
NE21
EN 61326
标准/规格
抗环波噪声符合IEC 61000-4-12
标准/规格
干热符合IEC 61131-2
标准/规格
湿热符合IEC 61131-2
标准/规格
抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178
标准/规格
IEC 61158-2
认证
一致性/认证
基金会现场总线(Fieldbus Foundation)
FF-831
EN
EN 61326
NE
NAMUR NE 21
Ex数据
ATEX
Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc
CSA,美国/加拿大
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4
Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4
Ex数据
安全数据
输入电压U
i
30.5 V DC (输入电源)
输入电流I
i
850 mA (输入电源)
锂电感应
17.6 mH (干线和主机)
最大输出电压U
o
30 V DC (干线和主机)
商业数据
订货号
2316132
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC1Z1
产品关键代码
DNC1Z1
GTIN
4046356619981
单件重量(含包装)
250 g
单件重量(不含包装)
218 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242611
ETIM
ETIM 9.0
EC002583
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01082
IECEx
认证ID: IECEx SIR 11.0097X
CSA
认证ID: 2431654
CSAus
认证ID: 2431654
ATEX
认证ID: Sira 11ATEX4216X
CCC
认证ID: 2022122303115621
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
ce0d6386-8850-4746-8134-f007870932ad
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FB-PS-BASE/EX
-
电源分配器
2316145
FB-PS-MB-25DSUB/EX
-
电源
2316146
FB-PS-MB-Y/EX
-
电源
2316148
FB-PS-MB-I/EX
-
电源
2316149
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助