实用信息
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
FB-DIAG/FF/NC - 设备耦合器
FB-DIAG/FF/NC
-
设备耦合器
2316297
现场诊断模块,包括TBUS连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
CCCex说明
在中国不允许用在潜在爆炸区域内。
产品属性
产品类型
设备耦合器
电气特性
电源
电源电压范围
9 V DC ... 32 V DC
典型电流耗量
27 mA
最大电流耗量
29 mA
接口
信号
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
数据: FOUNDATION Fieldbus
连接方式
TBUS
额定输出电压
≤ 32 V
输出电流
29 mA
最大输出电流
29 mA
尺寸
尺寸图
宽度
17.7 mm
高度
85 mm
深度
70.4 mm
材料规格
颜色
绿色
阻燃等级,符合UL 94
V0
机械测试
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准
: 30g,11 ms半正弦冲击脉冲
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准
: 5g, 10 ... 150 Hz
耐腐蚀性符合ANSI-ISA 71.04-1985 - Severity level G3
:
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(运行)
95 % (无冷凝)
认证
一致性/认证
符合性
IEC 61158-2
基金会现场总线(Fieldbus Foundation)
FF-830
EN
EN 61326,EN 60068-2-27,EN 60068-2-6
NE
NE21
Ex数据
ATEX
Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0059X;Ex nA IIC T4 Gc
CSA,美国/加拿大
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc
标准和规范
标准/条例
标准/规程
抗环波噪声符合IEC 61000-4-12
标准/条例
标准/规程
干热符合IEC 61131-2
标准/条例
标准/规程
湿热符合IEC 61131-2
标准/条例
标准/规程
抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178
标准/规程
IEC 61158-2
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
DIN和NS 35导轨上任意方向,符合EN 60715
商业数据
订货号
2316297
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC1Z1
产品关键代码
DNC1Z1
GTIN
4046356783231
单件重量(含包装)
113 g
单件重量(不含包装)
97.1 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242610
ETIM
ETIM 9.0
EC001600
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FB-ET
-
干线模块
2316048
FB-2SP
-
设备耦合器
2316051
FB-ISO
-
设备耦合器
2316064
FB-PS-25/0.36A
-
电源
2316035
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助