FB-ET
-
干线模块
2316048
用于 Foundation Fieldbus 和 PROFIBUS PA 扩展的中继模块,带端接器
产品详情
| 产品类型 | 设备耦合器 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 24 V DC ... 32 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| 典型电流耗量 | 8 mA (不带外部终端) |
| 最大电流耗量 | 12 mA (带外部终端) |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 17.5 V (用于FNICO/FISCO ic系统的FB-2SP) |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| 数据: Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA分段 | |
| 连接方式 | 每个支路配备可插拔COMBICON螺钉连接器 |
| 终端电阻 | 100Ω, 包括外部可拆除的插头 |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 电涌保护 | 电压超过39V(典型)或41V(最大)时激活 |
| 降压干线 / 输出 | ≤ 0.2 V |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 99.1 mm |
| 深度 | 70.4 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 耐腐蚀性符合ANSI-ISA 71.04-1985 - Severity level G3 | : |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g, 11 ms |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,1g |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | CE认证,且符合EN 61326标准 |
| IEC | IEC 60529,IEC 61158-2 |
| CSA,美国/加拿大 | 1级,2区,AEx nA IIC T4 |
| 等级1,第2部分,A、B、C、D组 | |
| 基金会现场总线(Fieldbus Foundation) | FF-846 |
| EN | EN 61326,EN 60068-2-27,EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex数据 | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA,美国/加拿大 | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 60529,IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326,EN 60068-2-27,EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 抗环波噪声符合IEC 61000-4-12 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 干热符合IEC 61131-2 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 湿热符合IEC 61131-2 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | 抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178 |
| 标准/规程 | IEC 61158-2 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 订货号 | 2316048 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC144 |
| 产品关键代码 | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| 单件重量(含包装) | 106.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 102.7 g |
| 原产地 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |