FB- 8-ENCL - 控制柜
FB- 8-ENCL
-
控制柜
2316093
Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA外壳,8个端口带格兰头。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
尺寸图
宽度
200 mm
高度
110 mm
深度
263 mm
材料规格
外壳材料
铸铝合金,粉末涂层
螺钉连接材料
铜镀镍,硅质进线/出线口密封圈,聚乙烯进线口密封
电缆/电线
电缆外径
4 mm ... 8.4 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
NEMA 4X
环境温度(运行)
-50 °C ... 130 °C
安装
安装位置
垂直安装
商业数据
订货号
2316093
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC1Z1
产品关键代码
DNC1Z1
GTIN
4046356466134
单件重量(含包装)
4,161 g
单件重量(不含包装)
4,161 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助