FB-ISO
-
设备耦合器
2316064
用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA。为FISCO与单端设备之间提供本质安全的连接。
产品详情
| 产品类型 | 设备耦合器 |
| 电气隔离 | 500 V AC (输入到输出,常规测试) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 17 V DC ... 32 V DC (干线输入) |
| 典型电流耗量 | 10 mA |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 32 V |
| 锂电感应 | 10 µH |
| 电容 Ci | 0 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 0.36 µF |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 2.11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 220 µH |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| 数据: Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA分段 | |
| 连接方式 | 每个支路配备可插拔COMBICON螺钉连接器 |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 额定输出电压 | ≥ 10 V (每条支线) |
| 输出电流 | 15 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) |
| 25 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) | |
| 35 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) | |
| 最大输出电流 | 22 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) |
| 33 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) | |
| 45 mA (每条支路,可以通过选型工具调节) | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 70.4 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 耐腐蚀性符合ANSI-ISA 71.04-1985 - Severity level G3 | : |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | < 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g, 11 ms |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,1g |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | CE认证,且符合EN 61326标准 |
| IEC | IEC 60529,IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326,EN 60068-2-27,EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex数据 | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO电源(支路) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO电源(支路) | |
| CSA,美国/加拿大 | Ex nA [ia] IIC T4 |
| 电气隔离 | 500 V AC (输入到输出,常规测试) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 60529,IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326,EN 60068-2-27,EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 C型,EMC1 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 订货号 | 2316064 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC125 |
| 产品关键代码 | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| 单件重量(含包装) | 134.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 132.1 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
适配产品
优势
现场安全栅