NBC-M12FSBP-PG9/0,3-93E/R4AC
-
设备连接器 板后安装
1411335
设备连接器 板后安装, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, Ethernet, 2x2xAWG26/7,SF/UTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
应用 | 数据 |
在设备侧 | |
类型 | M12 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
额定电压 UN | 48 V |
额定电流IN | 2 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接1 | |
类型 | 暗装孔式连接器 直头 M12 |
防插错编码类型 | A |
保护等级 | IP65/IP67 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
保护等级 | IP20 |
电缆长度 | 0.30 m |
以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 42 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
接线标准/规范 | 电气要求 EN 50288-2-2 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.98 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
厚度,外部护套 | 1.20 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 大约 45 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆的载流能力 | 2.00 A (符合DIN VDE 0891-1标准) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 80 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UL VW1 | |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
订货号 | 1411335 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | ABNPAA |
产品关键代码 | ABNPAA |
GTIN | 4046356933230 |
单件重量(含包装) | 47.9 g |
单件重量(不含包装) | 38.962 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 16e0e573-ebd2-4f02-953b-84c072003c14 |
适配产品
优势
完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度