热磁断路器,1位,正常熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁式设备断路器
热磁式断路器同时具备热脱扣与热磁式脱扣两种机制。这意味着在短路时,断路器的脱扣速度要快于热熔断器。具备多样特性曲线的设备断路器也可满足长路径电缆的需求,因此可提供理想的过载和短路电流保护。
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁设备断路器, 1-位置, 接线方式: 螺钉连接, 额定电流: 4 A, 触发特性: F1(快速熔断), 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: DIN导轨: 35 mm, 额定电流: 4 A
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,2位,正常熔断,1个常开触点及1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁设备断路器, 1-位置, 接线方式: 螺钉连接, 额定电流: 2 A, 触发特性: F1(快速熔断), 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: DIN导轨: 35 mm, 额定电流: 2 A
热磁断路器,2位,快速熔断,1个常开触点及1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,2位,正常熔断,1个常开触点及1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
优势
- F2脱扣特性,可实现长电缆路径的有效过流保护
- 内置信号触点,集成遥信功能
- [x](基座中的)可桥接设备断路器降低了安装成本
- 面向12/24/48 V DC和230/240/277 V AC控制电压的保险丝防护
- 热磁式设备断路器是COMPLETE line系统的一部分
新产品
系统化设备断路器
保护可靠,操作简便
全新PTCB TM产品系列的总宽仅为8 mm,可节省更多控制柜空间。PTCB TM也是大电流应用的理想之选,可桥接至CLIPLINE complete系列产品。依托电气隔离和简便的电流监测,提供可靠保护。
主要特点
- 高启动电流负载的可靠启动
- 发生故障时实施电气隔离
- 可靠的耐用型设计
- 多种额定电流型号可供选择,从0.5 A逐步增加到16 A
- 支持M1或F2特性曲线的保护插头
- 工作电压:10 V DC … 56 V DC,24 V AC … 277 V AC
优势
- 兼顾保护和信号功能的产品总宽仅为8 mm,节省更多控制柜空间
- 可桥接至CLIPLINE complete系列接线端子,应用设置简单方便
- 提供实用的电流监测和遥信功能,实现使用情况和状态的透明化
- 功能和开关状态一目了然,实现便捷的调试和维护
紧凑、 系统化、 安全。 PTCB TM
PTCB TM产品系列提供高度紧凑的热磁式断路器系统。单个断路器的总宽度仅为8 mm,并集成信号功能。基座可与CLIPLINE系统桥接。免工具直插式连接简化了接线操作。产品还具备电流监测、遥信选项和直观操作等其他特点。这使得PTCB TM成为现代控制柜解决方案的理想选择。
一体式、 清晰特性、 功能强大。 UT 6-TMC
UT 6-TMC热磁式设备断路器采用易于安装的一体式设计,提供可靠的过载和短路保护。该系列产品具有明确定义的特性曲线,主要面向成熟应用。断路器具备高可用性和便捷操作,是模块化系统的理想之选。
PTCB TM和UT 6-TMC热磁式断路器
热磁式设备断路器 功能与设计
热磁式设备断路器通过热感应和磁感应两种方式脱扣。两套系统(双金属片和电磁线圈)独立运行。
如果是热磁式断路器,短路时在3到5 ms内即可触发脱扣机制。这比纯热式断路器的动作更快。
使用具备快速特性曲线(如F2曲线)的设备断路器,即可延长系统布线距离。搭配使用菲尼克斯电气的QUINT POWER电源,为电缆和设备提供有效保护。设备断路器可随时重新接通。
菲尼克斯电气提供一体式和可插拔热磁式设备断路器。产品有螺钉连接和直插式连接技术可选。
断路器安装在各类设备的控制柜中
应用领域
热磁式设备断路器主要应用于信息、通信技术以及过程控制等领域。由于具备多种脱扣特性和精细的额定电流选择值,其可广泛应用于多种场合。
例如,热磁式设备断路器能够为可编程逻辑控制器、阀、电机以及变频器提供有效保护。