系统化设备断路器

可靠防护,操作简便
持于手中的PTCB TM热磁式设备断路器

PTCB TM热磁式设备断路器的总宽仅8 mm,助力节省更多控制柜空间。此类断路器也是大电流应用的理想选择。断路器可桥接至CLIPLINE complete系列接线端子,应用设置更便捷。依托集成的状态信号触点,用户可随时了解开关状态。电流测量插头则让使用情况一览无余。

PTCB TM系统化设备断路器的优势

  • 节省更多控制柜空间:兼顾保护和信号传输,设备总宽仅8 mm
  • 可桥接至CLIPLINE complete接线端子系列,应用设置简单方便
  • 提供实用的电流监测和遥信功能,实现使用情况和状态的透明化
  • 功能和开关状态一目了然,实现从调试到维护的简便操作

理想组合:兼顾供电、保护、监测和连接的PTCB TM

手持热磁式设备保护产品的人员
手持电源的人员
手持PTCB ECM监测插头的人员
手持CLIPLINE complete产品系列接线端子的人员
人员身着印有“供电、保护、监测和连接”图标的T恤
手持热磁式设备保护产品的人员

节省更多控制柜空间
PTCB TM设备断路器采用超薄设计,总宽仅为8 mm,节省了大量控制柜空间。相较于传统MCB,此类断路器至多可节省65%的空间。尽管体积小巧,但断路器仍能提供全面保护和集成信号传输功能。这使它们成为市场上具有此功能的超薄型设备之一。

手持电源的人员

兼顾供电与保护的理想组合
PTCB TM的热磁式脱扣特性尤为适合大启动电流。搭配使用QUINT POWER电源,设备断路器即可确保高系统可用性。依托SFB技术以及静态和动态功率裕度,该电源可在短时间内输出六倍于额定量的电流。由此确保负载可靠启动,同时保障安全。

有关QUINT POWER电源的更多信息
手持PTCB ECM监测插头的人员

系统使用状态的透明化
插拔型热磁式断路器可随时直接在设备上显示当前开关状态,或通过遥信功能指示单个或群组信号。并排部署的附加电流监测功能还能告知当前负载电流状态,包括可调节的信号阈值。

有关CMU-DC电流监测装置的更多信息
手持CLIPLINE complete产品系列接线端子的人员

应用设置简便
PTCB TM设备断路器可与CLIPLINE complete系列接线端子桥接,实现直观的系统化集成。PTCB TM断路器可在有限空间内快速实现电位分配和设备保护。这大幅简化了应用设置,可节省时间以及布线工作量。

有关CLIPLINE complete接线端子系列的更多信息
人员身着印有“供电、保护、监测和连接”图标的T恤

紧凑型系统化保护解决方案
QUINT POWER电源搭配使用插拔式PTCB TM热磁式设备断路器,助力打造理想电源解决方案。断路器宽度仅为8 mm,具有防护可靠、开关状态清晰等特点。设备断路器可轻松集成到COMPLETE line系列接线端子, 由此即可在控制柜中实现灵活应用和可靠防护。

供电、保护、监测和连接 紧凑型设备断路器可协同构成系统,为应用提供可靠、易于安装的防护方案。

交互式图像映射:由电源、设备断路器、监测模块和接线端子组成的完整系统
供电
丰富的电源产品组合为各类应用奠定了理想基础。
电源
连接
针对设备断路器的电位分配设置,可使用CLIPLINE complete系列的各类接线端子和附件。
接线端子
保护
PTCB TM热磁式设备断路器奠定了系统基础,可为应用提供理想供电并保护负载。
热磁式设备断路器
监测
CMU-DC支持监测整个系统的负载状态。
电流监测
可靠防护,操作简便
系统化设备断路器

了解系统化PTCB TM设备断路器如何打造供电、保护、监测和连接并存的理想整体方案。

打开手册
“系统化设备断路器”手册

紧凑型PTCB TM设备断路器

交互式图像映射:紧凑型PTCB TM热磁式设备断路器
清晰的开关位置
即使在断电情况下,操作杆位置也能清楚指示断路器的状态。
标准化桥接井
桥接井旨在实现便捷的电位分配。桥接井可装配CLIPLINE complete产品组合的标准附件。除了桥接材料,桥接井还可使用各种维护插头和分接插头。
紧凑型保护插头
断路器总宽较窄,助力节省控制柜空间。依托插拔式设计,用户可便捷更换断路器并调整额定电流
电流监测
CMU-DC监测模块可测量系统的总电流。由此即可及早在现场或远程检测到过高负载和偏差。
简便的信号指示
无电位信号触点可指示各个断路器的状态。使用标准桥接件,即可将互联设置为集合信号,操作简便且安全可靠。
安装在控制柜中的PTCB TM设备断路器

耐用型热磁式保护产品

热磁式断路器具有断流容量大、经久耐用的特点。产品不受电流峰值和电磁干扰影响。断路器无需依赖软件或固件,尤为适合注重系统可用性的高要求应用。菲尼克斯电气产品组合提供两种特性曲线型号,电流范围为0.5到16 A,确保灵活应用。

插入底座的四个双位PTCB TM设备断路器,通过桥接件互联

适用于隔离式系统的断路器

双位PTCB TM2断路器可靠保护隔离式系统,助力提高操作安全性。当发生过载时,即使接地故障导致出现意外电流通路,断路器也能将负载的所有连接位与电源安全断开。同时,保护方案允许在发生单次接地故障时不会立即关断系统。这提高了系统可用性,确保运行安全稳健。