TRIO DC UPS集不间断电源与内置电源于一体,显著节省控制柜空间。该解决方案坚固耐用且功能全面,采用紧凑型壳体,集信号、诊断、工业PC机与PLC的连接以及冷重启功能于一体。采用直插式技术实现免工具接线,操作和启动相当便捷。凭借动态功率裕度和智能电池充电功能,TRIO DC UPS确保了高度可靠性。请根据所需缓冲时间选择合适的TRIO电池模块,创建个性化的全套系统。
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
不间断电源
1359613
产品详情
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流积分 (I2t) | typ. < 0.5 A2s |
| 电涌电流限值 | typ. < 21 A |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 电网缓冲时间 | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Static Boost (IStat.Boost) | 5 A |
| 电池运行中的接通时间(电池启动) | < 10 ms |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 电耗量 | typ. 2.29 A (100 V AC) |
| 电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 1.2 A (120 V AC) |
| 电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 2.12 A (120 V AC) |
| 电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.11 A (120 V AC) |
| 电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.92 A (120 V AC) |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 4.3 W (120 V AC) |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| 输入熔断器 | 6.3 A (内置(设备保护)) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A |
| 效率 | typ. 92.8 % (120 V AC) |
| typ. 93.3 % (230 V AC) | |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 振幅因数 | typ. 1.72 (120 V AC) |
| typ. 1.96 (230 V AC) | |
| 切换时间 | < 3 ms |
| 输出电流限值 | 5 A |
| USB并联连接 | 是,二极管模块已解耦 |
| UPS串联连接 | 否 |
| 并联电源存储设备 | 是,最多3 |
| 串联电源存储设备 | 否 |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残波 | < 25 mV |
| 上升时间 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 24 V DC ... 28 V DC (>24 V,性能受限) |
| max. 120 W | |
| 输出电流IN | 5 A |
| 动态功率裕度 (IDyn.Boost) | 7.5 A (5 s) |
| 输出功率 (PN) | 120 W |
| 输出功率 (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| 最大空载功耗 | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | UBAT -0.1 V DC |
| 输出电压范围 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 输出电流IN | 5 A |
| 动态功率裕度 IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7.5 A (5 s) |
| 输出功率 PN | 120 W |
| 输出功率 PDyn. Boost | 180 W (5 s) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| 最大空载功耗 | ≤ 1.5 W (120 V AC) |
| ≤ 1.5 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| 额定电压UN | 24 V DC |
| 充电电压 | max. 32 V DC |
| 充电电流 (预置) | 1 A |
| 充电电流 (可配置) | 0.2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| 充电电流 (降低) | 3 A ... 2.25 A (55°C ... 65°C 5K) |
| 充电电流 (最大) | 3 A |
| 额定容量范围 | 1.2 Ah ... 40 Ah |
| 电池技术 | VRLA-AGM |
| 充电特征曲线 | IU0U |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 电池 | |
| 位置 | 4.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| 剥线长度 | 8 mm |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED:DC输出 |
| 功能 | DC输出电压运行状态 (DC OK) 可视化 |
| 颜色 | 红色、黄色、绿色(彩色LED) |
| LED熄灭 | 设备关闭 (熄灭) |
| LED呈(绿色),DC OK | 运行时的输出功率<90% (亮起(绿灯),DC OK) |
| LED呈(黄色),输出电流> 90 % | 运行时的输出功率>90% (亮起(黄灯),IOut > 90%) |
| LED呈(红色),短路电流 | 输出功率过载>150% (亮起(红灯),ISHORT) |
| LED呈(红色闪烁),过电压保护 | UOUT > OVP (Over voltage protection) (亮起(红灯闪烁50%)) |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED:设备状态 |
| 功能 | 不间断电源运行状态的可视化显示 |
| 颜色 | 红色、黄色、绿色(彩色LED) |
| LED熄灭 | 设备关闭 (熄灭) |
| LED亮起(绿灯) | 设备接通 (亮起(绿灯)) |
| LED亮起(绿灯闪烁90%) | Remote触点与Output(-)短路连接。 (亮起(绿灯闪烁90%)) |
| LED亮起(绿灯闪烁10 %) | 电池运行中,关闭后的信号时间 (亮起(绿灯闪烁10%)) |
| LED亮起(黄灯) | 电池运行 (亮起(黄灯)) |
| LED亮起(黄灯闪烁) | 电池充电 (亮起(黄灯闪烁50%)) |
| LED亮起(红灯) | 组报警,设备 (亮起(红灯)) |
| LED亮起(红灯闪烁) | 电池的服务模式 (亮起(红灯闪烁50%)) |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED:电池条件 |
| 功能 | 电池运行状态的可视化显示 |
| 颜色 | 红色、黄色、绿色(彩色LED) |
| LED熄灭 | 设备关闭 (熄灭) |
| LED亮起(绿灯) | 电池SOH>6个月 (亮起(绿灯)) |
| LED亮起(黄灯) | 电池SOH<6个月 (亮起(黄灯)) |
| LED亮起(红灯) | 组报警,电池 (亮起(红灯)) |
| LED亮起(红灯闪烁) | 电池SOH=0个月 (亮起(红灯闪烁50%)) |
| 信号输入 Bat.-Start | |
| 信号分配 | Bat.-Start |
| 位置 | 3.x |
| 位置标识 | 3.6 (Bat.-Start) |
| 低信号 | 连接至<2.7 kΩ的Output (-) |
| 高信号 | 打开(Bat.-Start和Output (-) 之间>200 kΩ) |
| 信号输入 Remote | |
| 信号分配 | Remote |
| 位置 | 3.x |
| 位置标识 | 3.7 (Remote) |
| 低信号 | 连接至<2.7 kΩ的Output (-) |
| 高信号 | 打开(Remote和Output (-) 之间>200 kΩ) |
| 信号输入 Temp.-Sensor | |
| 信号分配 | Temp.-Sensor |
| 位置 | 3.x |
| 位置标识 | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| 电压 | 最大 3.5 V (没有连接传感器时) |
| 短路稳定性 | 最大 3 mA |
| 信号输出 DC OK | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | DC OK |
| 位置标识 | 3.1 (DC OK) |
| 状态条件 (触点关闭(电池运行)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| 状态条件 (触点打开(电池运行)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色(LED:DC输出) |
| 信号输出 Battery Mode | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | Bat.-Mode |
| 位置标识 | 3.2 (Bat.-Mode) |
| 状态条件 (触点闭合) | 设备处于电池模块 |
| 状态条件 (触点打开) | 设备处于电源模式或设备关闭 |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 黄色(LED:设备状态) |
| 信号输出 | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | Bat.-Service |
| 位置标识 | 3.3 (Bat.-Service) |
| 状态条件 (触点闭合) | 设备处于电池模块 |
| 状态条件 (触点打开) | 设备处于电源模式或设备关闭 |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 红色,闪烁(LED:设备状态) |
| 信号输出 Alarm | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | 报警 |
| 位置标识 | 3.4 (Alarm) |
| 状态条件 (触点闭合) | 无警报 |
| 状态条件 (触点打开) | 报警 |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 红色(LED:电池状态) |
| 信号输出 Ready | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | Ready |
| 位置标识 | 3.5 (Ready) |
| 状态条件 (触点关闭(市电供电运行)) | 电池已完全充满 |
| 状态条件 (触点关闭(电池运行)) | 只要输出电压>截止电压 |
| 状态条件 (触点打开(市电供电运行)) | 电池充电 |
| 状态条件 (触点打开(电池运行)) | 输出电压<截止电压或设备已关闭 |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| 产品系列 | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
| 749673 h (40 °C) | |
| 353116 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 68 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 132 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 标识材料 (壳体正面) | PS |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(运行) (输出功率衰减) | > 60 °C (2.5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| 最大高度 (输出功率衰减) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| 气候等级 | 3K3 (EN 60721) |
| 冲击 | 每个空间方向上18 ms,30g |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz,振幅±2.5 mm,2.3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) | |
| 标准标识 | 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) |
| 标准/规格 | DIN EN 61558-2-16 |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 用于电力装置的电子设备 | |
| 标准标识 | 高压装置配备电子设备 |
| 标准/规格 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低安全电压 | |
| 标准标识 | 超低安全电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 |
| 谐波电流限制标准 | |
| 标准标识 | 谐波电流限制标准 |
| 标准/规格 | EN 61000-3-2 |
| 电源变化/欠压 | |
| 标准标识 | 电源变化/欠压 |
| 标准/规格 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| 造船 | |
| 标识 | DNV |
| 造船 | |
| 标识 | LR |
| 造船 | |
| 标识 | Nippon Kaiji Kyokai |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 干扰排放符合EN 61000-6-3(住宅区域)、EN 61000-6-4(工业区域)以及EN 61000-6-8(商用区域)标准 |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-2(工业) |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1.4 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 4 kV (100 kHz) |
| 输出 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 信号 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 电压 (电池) | ± 2 kV (100 kHz) |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 订货号 | 1359613 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUD13 |
| 产品关键代码 | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689964 |
| 单件重量(含包装) | 999.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 920 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
适配产品
优势
UPS和电源安装在同一个紧凑壳体内,节省空间
免工具的直插式连接技术,轻松接线和操作
支持动态功率裕度和智能电池充电,可靠耐用
通过彩色LED和信号触点清晰进行状态显示,实现直接诊断