提供功能强大的QUINT DC/DC转换器
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
QUINT DC/DC转换器可在六倍于额定电流时以热磁方式使断路器快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO
-
DC/DC转换器,保护涂层
2320568
用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),带保护涂层,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A
产品详情
| 直流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 运行中扩展输入电压范围 | 14 V DC ... 18 V DC (衰减) |
| 宽域输入 | 否 |
| DC输入电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (在运行过程中考虑衰减) | |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 冲击电流 | 典型值 26 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 11 A2s |
| 电网缓冲时间 | 典型值 10 ms (24 V DC) |
| 电耗量 | 28 A (24 V, IBOOST) |
| 防止极性逆转 | 是,≤ 30 V DC |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 40 A ... 50 A (特性B、C、D、K) |
| 效率 | > 92 % |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 25 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 120 A (12 毫秒) |
| 热磁断路器类型 | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 最大电容负载 | 无限 |
| 主动电流限制 | 约29 A |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 20 mVSS |
| 输出功率 | 480 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 10 mVSS (20 MHz) |
| 最大空载功耗 | 2.2 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 39 W |
| 上升时间 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号: DC OK有源 | |
| 输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
| 开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 最大冲击电流 | < 20 mA (防短路保护) |
| 信号: POWER BOOST,有源 | |
| 输出说明 | IOUTN: 高信号 |
| 开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 最大冲击电流 | < 20 mA (防短路保护) |
| 信号: UIN OK,激活 | |
| 输出说明 | UIN > 19.2 V:高信号 |
| 开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
| 信号: DC OK浮点 | |
| 输出说明 | 继电器 |
| 输出电压 | ≤ 30 V AC/DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 100 mA |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 8 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 12 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 继电器触点 | |
| 信号输出: DC OK有源 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |
| 颜色 | 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 发光二极管闪烁 |
| 信号输出: POWER BOOST,有源 | |
| 状态显示 | "BOOST" LED(黄色)/IOUT > IN:LED亮 |
| 颜色 | 黄色 |
| 关于状态显示的注意事项 | LED灯亮 |
| 信号输出: UIN OK,激活 | |
| 状态显示 | LED“UIN < 19.2 V”黄色/UIN < 19.2 V DC:LED亮 |
| 颜色 | 黄色 |
| 关于状态显示的注意事项 | LED灯亮 |
| 信号输出: DC OK浮点 | |
| 关于状态显示的注意事项 | UOUT > 0.9 x UN:触点闭合 |
| 触点闭合 | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 1.5 kV (类型测试) |
| 1 kV (常规测试) | |
| 1 kV (类型测试) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 554000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 82 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 85 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 是 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳类型 | 铝 (AlMg3) |
| 盖罩型号 | 镀锌薄钢板,无铬(VI) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减,2.5 %/K, 在-40°C下进行调试类型测试) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC B) |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D, T4组(危险区域) | |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| TÜV 13 ATEX 090645X | |
| IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| IECEx TUN 13.0024X | |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2320568 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMDQ43 |
| 产品关键代码 | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693639 |
| 单件重量(含包装) | 2,014.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,700 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 电源 2866802
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 冗余模块,带保护涂层 2320186
-
UTA 107 - DIN导轨适配器 2853983
-
UWA 182/52 - 安装适配器 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 安装适配器 2938206
-
CB TM1 1A SFB P - 热磁设备断路器 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 热磁设备断路器 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 热磁设备断路器 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 热磁设备断路器 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 热磁设备断路器 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 热磁设备断路器 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 热磁设备断路器 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 热磁设备断路器 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 热磁设备断路器 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 热磁设备断路器 2800845
优势
通过静态POWER BOOST功率裕度长时间提供高达125%于额定电流的电流,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成
可支持对多种电压级别的转换
电气隔离:用于设置独立供电的系统
采用浸涂技术,即使在100 %湿度条件下也能提供最佳的保护