提供功能强大的QUINT POWER电源
QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围。
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
电源
2866802
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 40 A
产品详情
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 15 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 1 A2s |
| 电涌电流限值 | 15 A |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC频率范围 | 0 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 25 ms (400 V AC) |
| > 35 ms (500 V AC) | |
| 电耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
| 3x 1.7 A (500 V AC) | |
| 额定功耗 | 1342 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
| 功率因数(cos phi) | 0.76 |
| 典型响应时间 | < 0.5 s |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 AC: |
| 允许用的DC备用熔断器 | DC: 连接一个合适的熔断器 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 20 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 直流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 500 V DC ... 600 V DC |
| 输入电压范围 | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +33 % (mid-point earthed) |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 2.2 A (500 V DC) |
| 1.9 A (600 V DC) | |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 1x 6 A ≥ 1000 V DC (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| 效率 | 典型值 94 % (400 V AC) |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 40 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
| Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| 选择性熔断 (ISFB) | 215 A (12 毫秒) |
| 热磁断路器类型 | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 40 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 输出功率 | 960 W |
| 1080 W | |
| 峰值切换电压额定负载 | < 5 mVSS (额定值时,20MHz) |
| 最大空载功耗 | 18 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 63 W |
| 上升时间 | < 0.15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号: DC OK有源 | |
| 输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
| 开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 输出电压 | + 24 V DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号: DC OK浮点 | |
| 输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
| 最大切换电压 | 30 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| 最大冲击电流 | 0.5 A |
| 1 A | |
| 连续负载电流 | ≤ 1 A |
| 信号: POWER BOOST,有源 | |
| 输出说明 | IOUTN: 高信号 |
| 开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 输出电压 | + 24 V DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 18 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 8 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 18 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 继电器触点 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出: DC OK有源 | |
| 状态显示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
| 信号输出: DC OK浮点 | |
| 状态显示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
| 信号输出: POWER BOOST,有源 | |
| 状态显示 | IOUT>IN: LED “BOOST” 黄色 |
| 相数 | 3 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
| 绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 880000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 216000 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 96 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 176 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 176 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 99 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 镀锌薄钢板,无铬(VI) |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | 5000 m |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索0.7g,90分钟,共振频率0.7g,90分钟(符合DNV GL A级) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| EN 50121-3-2 | |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 标准 - 设备安全 | GS(经过安全测试) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61010-2-201 |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| 标准——浪涌电阻 | VDE 0160(曲线W2) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 5000 m) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL认证UL 60950-1(3线制 + PE,星形网络结构) | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 对称) |
| 6 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2866802 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPQ33 |
| 产品关键代码 | CMPQ33 |
| GTIN | 4046356152877 |
| 单件重量(含包装) | 3,005 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,954 g |
| 原产地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22301698TA-02NK
认证ID: TA24091MIECEE-CB方案
认证ID: SI-11173BV
认证ID: 21004/D0 BVEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
认证ID: ELE333522XGABS
认证ID: 23-2355407-PDAType approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/009Type approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
认证ID: SEMI F47DNV
认证ID: TAA000030XIECEE-CB方案
认证ID: SI-11217cCSAus
认证ID: 80146928cCSAus
认证ID: 80187921cULus Listed
认证ID: E123528-20240627cULus Listed
认证ID: E199827-20240918| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 981c8c1b-5ae7-4fa3-a960-31711c622f2b |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 98.635千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
UTA 107 - DIN导轨适配器 2853983
-
UWA 182/52 - 安装适配器 2938235
-
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗余模块 2320157
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 冗余模块,带保护涂层 2320186
-
CB TM1 1A SFB P - 热磁设备断路器 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 热磁设备断路器 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 热磁设备断路器 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 热磁设备断路器 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 热磁设备断路器 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 热磁设备断路器 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 热磁设备断路器 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 热磁设备断路器 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 热磁设备断路器 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 热磁设备断路器 2800845
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 3类电涌保护设备 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907916
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
优势
可靠的重载启动
即使发生永久性缺项故障也能保持系统高可用性
预防性功能监测