EV-GBG4C-DC125A-6,0M35ESBK01 - DC充电枪
1073669

CHARX connect standard,GB/T,直流充电线缆, 125 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器,不使用液冷, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情








优势

全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
采用人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
在每个直流电功率触点进行温度测量,防止过热,安全可靠