SACC-MSB-2SC SH PB EX - 数据连接器
1457733

总线系统插拔式连接器,M12 针式连接器,PROFIBUS,屏蔽,B 编码,2 位,回拉式弹簧连接,金属螺圈,SPEEDCON 快速互锁系统,适合在防爆区 2 具有潜在爆炸性的区域安装。

产品详情








优势

防护等级高,能在现场安全使用
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间