SACC-M12MS-4SC SH CCL - 数据连接器
1559767

数据连接器,CC联接,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm

产品详情







适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
回拉式弹簧连接:压紧力大,即使在有冲击和振动的情况下也能保证安全连接
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽