SACC-M12FRB-2SC SH PB
-
数据连接器
1539224
数据连接器,2-位置,屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: B,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,2-位置,屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: B,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
| 组装说明 | 连接器的插针排可以向出线口旋转45° |
| 连接导线时可以使用冷压头,或者不使用冷压头 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 电缆出口 | 弯头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 20 |
| 单根电线的剥线长度 | 10 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 0.8 Nm (带连接套筒的连接器) | |
| 3 Nm (压紧螺母) | |
| 接触电阻 | ≤ 8 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 弯头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | B |
| 单根导线的剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1539224 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CFC |
| 产品关键代码 | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084215 |
| 单件重量(含包装) | 49.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 49.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |