PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
电流互感器
2906234
套件包括一台4端隔离放大器(采用插拔式连接技术)和一个罗氏线圈(300 mm长/95 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 典型测量错误 | < 1 % |
| 保护电路 | 电涌保护; 33 V 抑制二极管 |
| 阶跃响应(0-99%) | 110 ms |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 测量线圈 | |
| 导线结构 信号线 | 2x 0.22 mm (信号线(镀锡)) |
| 1x 0.22 mm (屏蔽线(镀锡)) | |
| 绝缘 | 双绝缘 |
| 额定绝缘电压 | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| 测试电压 | 10.45 kV DC (60 秒) |
| 精确度 | 0.2 (IEC 61869-10: A1) |
| 测量变送器 | |
| 最大传输误差 | ≤ 0.5 % (自范围终止值) |
| 频率范围 | 16 Hz ... 1000 Hz |
| 测试电压 | 3 kV (50 Hz,1 min) |
| 概述 | |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 罗氏线圈和4路隔离放大器 |
| 电源: 测量变送器 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 额定电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | ≤ 1 W (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,600 Ω负载) |
| 频率 | |
| 品名 | 测量线圈 |
| 频率测量范围 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 信号 | |
| 信号输入(50 Hz时) | 100 mV (1000 A) |
| 曲线类型 | 正弦 |
| 输入阻抗 | > 100 kΩ |
| 电流互感器 | |
| 可配置/可编程 | 通过DIP开关 |
| 额定频率: 标准转换器 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 一次侧额定电流Isn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 罗氏线圈和4路隔离放大器 |
| 切换: 晶体管 | |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 最小切换电压 | 1 V |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 最小切换电流 | 100 µA |
| 最大切换电流 | 100 mA (30 V时 ) |
| 信号 | |
| 品名 | 测量线圈 |
| 输出信号(50 Hz时) | 100 mV (无负载,1000 A) |
| 输出电压(空载运行中) | VOUT = M * dI/dt |
| 输出电压(正弦,空载运行中) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I(M = 0.318 μH;例如:50 Hz;I = 1000 A)) |
| 信号 | |
| 品名 | 测量变送器 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V (通过DIP开关) |
| 2 V ... 10 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 1 V ... 5 V (通过DIP开关) | |
| 0 V ... 10.5 V (可通过软件进行设置) | |
| 最大电压输出信号 | 12.3 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (通过DIP开关) |
| 4 mA ... 20 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 2 mA ... 10 mA (通过DIP开关) | |
| 0 mA ... 21 mA (可通过软件进行设置) | |
| 最大电流输出信号 | 24.6 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 波动 | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| 测量变送器端 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
| 测量线圈 | |
| 长度 | 300 mm |
| 直径 | 8.3 mm ±0.2 mm |
| 安装好后的测量线圈 | |
| 直径 | 95 mm |
| 信号线 | |
| 长度 | 3 m |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
| 外壳材料 | PC |
| PBT | |
| 线圈材料 | Elastollan |
| 环境条件 | |
| 测量线圈保护等级 | IP54 (未经过UL认证) |
| 测量变送器保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) (测量线圈) | -30 °C ... 80 °C (测量线圈) |
| 环境温度(运行) (测量变送器) | -40 °C ... 70 °C (测量变送器) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C (测量线圈) |
| -40 °C ... 85 °C (测量变送器) | |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| CMIM | |
| 证书 | CMIM合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Recognized |
| 注意 | 测量线圈 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| 注意 | 测量变送器 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 标准/规程 | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2906234 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMA12 |
| 产品关键代码 | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| 单件重量(含包装) | 272 g |
| 单件重量(不含包装) | 272 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |