PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
-
电流互感器
1033483
套件包括一台1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。罗氏线圈长度:450 mm,直径:140 mm。信号线长度:10 m。罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 双绝缘 |
| 过电压类别 | III (1000 V,至中性导线) |
| IV (600 V,至中性导线) | |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 典型测量错误 | < 1 % |
| 保护电路 | 电涌保护; 33 V 抑制二极管 |
| 温度系数 | 0.005 %/K (+10 °C ... +70 °C,两个元件均适用相同的环境温度) |
| 0.07 %/K (-20 °C ... +10 °C,两个元件均适用相同的环境温度) | |
| 测量线圈 | |
| 导线结构 信号线 | 2x 0.22 mm (信号线(镀锡)) |
| 1x 0.22 mm (屏蔽线(镀锡)) | |
| 绝缘 | 双绝缘 |
| 额定绝缘电压 | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| 测试电压 | 10.45 kV DC (60 秒) |
| 精确度 | 0.2 (IEC 61869-10: A1) |
| 测量变送器 | |
| 线性误差 | < 0.5 % (自范围终止值) |
| 最大传输误差 | ≤ 0.5 % (自范围终止值) |
| 频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 可检测的最大谐波 | < 2 kHz |
| 电耗量 | < 190 mA (19.2 V时) |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (电源/输入和输出:50 Hz,1分钟) |
| 概述 | |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 罗氏线圈和1 A测量变送器 |
| 电源: 测量变送器 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 额定电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | 190 mA |
| 功耗 | 4 W |
| 频率 | |
| 品名 | 测量线圈 |
| 频率测量范围 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 信号 | |
| 信号输入(50 Hz时) | 100 mV (1000 A) |
| 曲线类型 | 正弦 |
| 输入阻抗 | 27 kΩ (最小测量范围) |
| 电流互感器 | |
| 可配置/可编程 | 通过DIP开关 |
| 额定功率 | 1.25 VA |
| 一次侧额定电流Isn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| 相位角 | < 1 ° |
| 可校准 | 否 |
| 转换器类型 | 罗氏线圈和1 A测量变送器 |
| 信号 | |
| 品名 | 测量线圈 |
| 输出信号(50 Hz时) | 100 mV (无负载,1000 A) |
| 输出电压(空载运行中) | VOUT = M * dI/dt |
| 输出电压(正弦,空载运行中) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I(M = 0.318 μH;例如:50 Hz;I = 1000 A)) |
| 信号 | |
| 品名 | 测量变送器 |
| 电流输出信号 | 0 A AC ... 1 A AC |
| 额定功率 | 1.25 VA |
| 负载 | 0 Ω ... 1.25 Ω |
| PN max铜缆的最大距离 | 16 m (0.75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1.5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2.5 mm² (AWG 14)) | |
| 测量变送器端 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 85 mm |
| 深度 | 70.4 mm |
| 测量线圈 | |
| 长度 | 450 mm |
| 直径 | 8.3 mm ±0.2 mm |
| 安装好后的测量线圈 | |
| 直径 | 140 mm |
| 信号线 | |
| 长度 | 10 m |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 85 mm |
| 深度 | 70.4 mm |
| 外壳材料 | PC |
| PA | |
| 线圈材料 | Elastollan |
| 环境条件 | |
| 测量线圈保护等级 | IP54 (未经过UL认证) |
| 测量变送器保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) (测量线圈) | -30 °C ... 80 °C (测量线圈) |
| 环境温度(运行) (测量变送器) | -20 °C ... 70 °C (测量变送器) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C (测量线圈) |
| -25 °C ... 85 °C (测量变送器) | |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| CMIM | |
| 证书 | CMIM合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Recognized |
| 注意 | 测量线圈 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| 注意 | 测量变送器 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-3 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 标准/规程 | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1033483 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMA12 |
| 产品关键代码 | CMMA12 |
| GTIN | 4055626539218 |
| 单件重量(含包装) | 598.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 440.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d360e54-0a05-498a-a03f-178dea0e04db |