CUC-IND-J1ST-A/R4LS-S
-
模块化RJ45插拔式连接器
1321104
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
产品详情
适配产品
优势
高抗振性和抗冲击性以及扩展的温度范围,非常适合高要求应用场合
360°全方位屏蔽,即使在工业应用中仍能实现可靠的传输
通过壳体屏蔽弹簧可实现最优化的电磁兼容屏蔽设计
允许的数据传输速率高达10 Gbps
具备回流功能,可实现自动化处理流程
-40至+105°C的宽温设计,适合恶劣环境中的基础设施应用
盘卷式包装