cUL认证
认证ID: E468743-20200116UL认证
认证ID: E468743-20200116VDE绘图认证
认证ID: 40054231额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
VDE绘图认证
认证ID: 40054228额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |
插芯, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针式插头, 无连接器外壳的插芯。请根据附件列表订购相应的连接器外壳。
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |