MINI MCR-2-SPS-24-15-PT
-
恒压电源
1033201
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 恒压电源 |
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.4 % (终值的) |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | < 38.2 mA (24 V) |
| < 79.8 mA (12 V) | |
| 功耗 | < 900 mW (9.6 V DC) |
| 信号: 电压 | |
| 电压输入信号 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 发送器供电电压 | 15 V |
| 信号: 电压 | |
| 最大电压输出信号 | 15 V DC |
| 短路电流 | > 35 mA |
| 导线断开的输出电压 | 15 V |
| 输出电流 | ≤ 30 mA |
| 波动 | < 20 mVSS (600 Ω) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2026122303128771 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1033201 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK112Z |
| 产品关键代码 | DK112Z |
| GTIN | 4055626537696 |
| 单件重量(含包装) | 106.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 85 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b057950-7862-4212-aef1-e01d5f7467d5 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 软件 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 软件 1371666
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - 定值编码器 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053