适用于信号隔离变送器的系统组件和附件
EMG 30-SP- 4K7LIN - 定值编码器
EMG 30-SP- 4K7LIN
-
定值编码器
2940252
设定值电位计,可单独设置设定点值,电阻4.7kΩ
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
定值电位计
输入数据
电位计
电位计,电阻值
4.7 kΩ ±20 %
线性
5 % (终值的)
电位计,电流承载能力
0.5 W
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
尺寸图
宽度
30 mm
高度
75 mm
深度
68 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳材料
聚碳酸酯纤维加强型PC-F
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 40 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2940252
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK1129
产品关键代码
DK1129
GTIN
4017918079956
单件重量(含包装)
55.19 g
单件重量(不含包装)
55.19 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371227
ECLASS-15.0
27371227
ETIM
ETIM 10.0
EC001027
UNSPSC
UNSPSC 21.0
41113600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01082
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
34, 6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
ae9cf7c1-53fb-4ce9-968b-6069cfa807fc
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.263千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
存在恒压电源时,用于直接确定设定点
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助