IPD PL 3P2,5 F GY - 连接器
1088674

连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,500 V,20 A,PA,浅灰,编码: P,电缆外径: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试