VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40059408cULus Listed
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 |
连接器,product family: IPD,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P,电缆外径: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 |