IPD SEAL W32 2XASI - 开槽连接块
1698173

密封件,用于连接器,产品系列:IPD,用于两条AS-i扁平电缆,与IPD ... 5P2,5 ...、IPD ... 5F2,5 ...兼容

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试