UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN - 导线标记
0827599

导线标记, 标签纸, 绿色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 2.9 ... 3.6 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 32, 文本框高度: 4.5 mm, 文本框宽度: 21 mm

产品详情








适配产品



优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
在振动的环境下,也可牢固地固定
采用大面积标识,节省空间
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识