导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.6 ... 2.1 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 40
热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 0.8 ... 2.4 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式
导线标识套管, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2.5 ... 4.7 mm, 安装方式: 滑插式, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 45
电缆标识, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 4
电缆标识, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 0.6 ... 22 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 24
电缆标识, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 12
导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 20
导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2.9 ... 3.6 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 32
热缩管, 白色, 电缆直径范围: 19.1 ... 38.1 mm: 用户自定义, 剪切, 安装方式: 滑插式
导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 安装方式: 固定
优势
- 标识种类齐全,安装方式多样
- 采用适合户内外装置的材料,适应不同环境
- 高质量的耐擦洗和防刮伤标签
选用合适的电缆标识安装方式
任您选择:菲尼克斯 电气线缆标识型号齐全,支持各类安装方式,应用广泛。
卡扣式电缆标识
卡扣式电缆标识
卡接式电缆标识提供两个标识区域。此类标识不可拆除且始终清晰可辨。用户可手动将其卡接到预接线的线缆上。
拧接式电缆标识
拧接式电缆标识
标识被逐个穿入导线,或用电缆扎带固定。标识材料多样,以卡式或卷式形式供货。
滑套式电缆标识
滑套式电缆标识
用户还可使用标识套管进行线缆标识。通过将标签插入套管实现标识功能。随后即可进行后续标识。
滑套式标记套管
滑套式标记套管
要想不使用打印系统,就能制作可靠而方便的现场导线标识,可使用已经打印好的单个环扣式套管。其特殊形状可以避免各个标记套管互相缠绕。
滑套式热缩管
滑套式热缩管
经济型热缩管是制作牢固线缆标识的理想解决方案。菲尼克斯电气可提供预制热缩管及成卷供货型热缩管。
粘贴式电缆标识
粘贴式电缆标识
线缆标识含标识区和透明保护膜。保护膜为标识提供防磨损和防尘保护。标识有各种不同形状和尺寸可选。
与电缆扎带一同安装的导线标识
使用电缆扎带安装的导线标识
无需考虑线径大小,使用标准电缆扎带即可将标识固定至线缆上。标识面积大,可为复杂标识提供充裕空间。