UCT-WMS 4,7 (12X5,5) VT CUS
-
导线标识套管
0830216
导线标识套管, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2.5 ... 4.7 mm, 安装方式: 滑插式, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 45
产品详情
优势
UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
卡上留有功能描述区域
标记条支持多行标记
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识