电缆标记

线缆标识

电缆标识让控制柜和系统一目了然——清晰持久地标识所有线缆。使用标识可减少线缆安装和维护工作,故障时易于维修。我们提供采用不同设计和安装方式的优质解决方案,满足各种应用需求。

Go to Product Detail Page for item 0801443
UCT-WMT (12X4) VT - 导线标记
UCT-WMT (12X4) VT - 导线标记
0801443

导线标记, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 电缆直径范围: 0.6 ... 10 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 50

优势

  • 标识种类齐全,安装方式多样
  • 采用适合户内外装置的材料,适应不同环境
  • 高质量的耐擦洗和防刮伤标签

选用合适的电缆标识安装方式

任您选择:菲尼克斯 电气线缆标识型号齐全,支持各类安装方式,应用广泛。

卡扣式电缆标识

卡扣式电缆标识

卡扣式电缆标识

卡接式电缆标识提供两个标识区域。此类标识不可拆除且始终清晰可辨。用户可手动将其卡接到预接线的线缆上。

拧接式电缆标识

拧接式电缆标识

拧接式电缆标识

标识被逐个穿入导线,或用电缆扎带固定。标识材料多样,以卡式或卷式形式供货。

滑套式电缆标识

滑套式电缆标识

滑套式电缆标识

用户还可使用标识套管进行线缆标识。通过将标签插入套管实现标识功能。随后即可进行后续标识。

滑套式标记套管

滑套式标记套管

滑套式标记套管

要想不使用打印系统,就能制作可靠而方便的现场导线标识,可使用已经打印好的单个环扣式套管。其特殊形状可以避免各个标记套管互相缠绕。

滑套式热缩管

滑套式热缩管

滑套式热缩管

经济型热缩管是制作牢固线缆标识的理想解决方案。菲尼克斯电气可提供预制热缩管及成卷供货型热缩管。

粘贴式电缆标识

粘贴式电缆标识

粘贴式电缆标识

线缆标识含标识区和透明保护膜。保护膜为标识提供防磨损和防尘保护。标识有各种不同形状和尺寸可选。

与电缆扎带一同安装的导线标识

与电缆扎带一同安装的导线标识

使用电缆扎带安装的导线标识

无需考虑线径大小,使用标准电缆扎带即可将标识固定至线缆上。标识面积大,可为复杂标识提供充裕空间。

打印、应用一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES确保控制柜高制造效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

了解更多
The THERMOMARK E SERIES模块化系统