PMH 2:GROSSBUCHSTABEN
-
导线标识套管
0800514
导线标识套管, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 3 ... 6 mm, 水平: 字母, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 2.6 mm, 文本框宽度: 4.2 mm
导线标识套管, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 3 ... 6 mm, 水平: 字母, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 2.6 mm, 文本框宽度: 4.2 mm