线缆标识
AFD-3 - 用于电缆标识的调整工具
AFD-3
-
用于电缆标识的调整工具
0800682
穿线销,方便将导线引入PMH ;将导线插入套环引针的开孔,再将套筒移至导线上。 适用导线外径: 3.8-5.4 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
柔性导线横截面
6 mm² ... 10 mm²
材料规格
颜色
烟灰色 (RAL 7016)
电缆/电线
电缆外径
3.8 mm ... 5.4 mm
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0800682
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG221Z
产品关键代码
BG221Z
GTIN
4017918105457
单件重量(含包装)
5.3 g
单件重量(不含包装)
5.3 g
原产地
GB
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21041392
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
热缩管
单条接线的标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助