热缩管, 盘卷, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 4, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 15 mm
热缩管, 盘卷, 黑色 (RAL 9005), 电缆直径范围: 2.1 ... 6.4 mm: 用户自定义, 已打孔或切割至所需长度, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 30000 mm
热缩管, 盘卷, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 19.1 ... 38.1 mm: 用户自定义, 剪切, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 60 mm
导线标记, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 20, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
导线标记, 标签纸, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 0.6 ... 7 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 60, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 10 mm
电缆标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 3.8 ... 18.5 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 18.5 mm, 标签数: 2500, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 12 mm
电缆标识, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 3.2 ... 5.1 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 5.1 mm, 标签数: 70, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 25 mm
热缩管, 盘卷, yellow (RAL 1018), 电缆直径范围: 4.8 ... 9.5 mm: 用户自定义, 已打孔或切割至所需长度, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 16 mm
导线标记, 标签纸, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.6 ... 2.1 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 40, 文本框高度: 3 mm, 文本框宽度: 21 mm
电缆标识, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 14 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 16, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm
优势
- 标识种类齐全,安装方式多样
- 采用适合户内外装置的材料,适应不同环境
- 高质量的耐擦洗和防刮伤标签
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识。
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。
选用合适的电缆标识安装方式
任您选择:菲尼克斯 电气线缆标识型号齐全,支持各类安装方式,应用广泛。
卡扣式电缆标识
卡扣式电缆标识
卡接式电缆标识提供两个标识区域。此类标识不可拆除且始终清晰可辨。用户可手动将其卡接到预接线的线缆上。
拧接式电缆标识
拧接式电缆标识
标识被逐个穿入导线,或用电缆扎带固定。标识材料多样,以卡式或卷式形式供货。
滑套式电缆标识
滑套式电缆标识
用户还可使用标识套管进行线缆标识。通过将标签插入套管实现标识功能。随后即可进行后续标识。
滑套式标记套管
滑套式标记套管
要想不使用打印系统,就能制作可靠而方便的现场导线标识,可使用已经打印好的单个环扣式套管。其特殊形状可以避免各个标记套管互相缠绕。
滑套式热缩管
滑套式热缩管
经济型热缩管是制作牢固线缆标识的理想解决方案。菲尼克斯电气可提供预制热缩管及成卷供货型热缩管。
粘贴式电缆标识
粘贴式电缆标识
线缆标识含标识区和透明保护膜。保护膜为标识提供防磨损和防尘保护。标识有各种不同形状和尺寸可选。
与电缆扎带一同安装的导线标识
使用电缆扎带安装的导线标识
无需考虑线径大小,使用标准电缆扎带即可将标识固定至线缆上。标识面积大,可为复杂标识提供充裕空间。