SC 4-NS/ 1-L - COMBI插座
3043404

COMBI插座, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

带DIN导轨安装的弹簧连接插头对需要低安装高度的应用提供了一个理想的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试