PPC 6/1-L BU - COMBI插座
3000691

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

COMBI插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 颜色: 蓝色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

用于行线槽和分线操作杆内的插拔式触点的安全且节省空间的应用
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试