PPC 1,5/S-NS/24 - COMBI插座
3061994

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 1, 位数: 24, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

用于行线槽和分线操作杆内的插拔式触点的安全且节省空间的应用
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案