TRIO3电容模块将电源、电子转换单元与储能模块集成在同一个壳体中。电容模块采用免维护双层电容,存储的电能可缓冲干线故障。根据所需的负载电流,可实现数分钟的电源缓冲。配备USB-C (USI) 或RS-485接口,便于关闭您的PC。
TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485
-
内置电源和电容的DC UPS
1467800
内置电源和电容器的TRIO DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, USI (Universal Service Interface), DIN导轨安装, 输入: 230 V AC, 输入:1相, 输出: 24 V DC / 5 A / 3 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 输入电压 | 230 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 100 V DC ... 240 V DC ±10 % | |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 衰减 | < 100 V AC (1 %/V) |
| < 140 V DC (1 %/V) | |
| 电耗量 | 典型值 1.45 A (100 V AC) |
| 典型值 0.75 A (240 V AC) | |
| 典型值 1.4 A (100 V DC) | |
| 典型值 0.7 A (240 V DC) | |
| 充电时间 | approx. 5 min (针对已完全放电的电容器) |
| 再充电时间 | approx. 3 min |
| 吸合时间 | ≤ 1 ms |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 20 A (特性B、C、D、K或类似) |
| 效率 | 典型值 93.5 % (230 V AC) |
| 典型值 92.1 % (120 V AC) | |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 振幅因数 | 典型值 1.58 (120 V AC) |
| 典型值 1.7 (230 V AC) | |
| 并连 | 是,用于提高性能 |
| 串连 | 是 |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残波 | < 100 mV |
| 上升时间 | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC ±2 % |
| 输出电压范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V持续容量) |
| 输出电流IN | 5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 7.5 A (5 s) |
| 动态功率裕度 (ICAP.Boost) | 17.5 A (350 ms) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 420 W (350 ms) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| 功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 10.3 W |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 23.5 V DC ±2 % |
| 输出电压范围 | 23.5 V DC ... 27.5 V DC (> 24 V持续容量) |
| 输出电流IN | 5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 7.5 A (5 s) |
| 动态功率裕度 (ICAP.Boost) | 17.5 A (350 ms) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
| 功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 5 W |
| 功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 11 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 9 W |
| 最大空载功耗 | 4 W |
| 输出电流限值 | 17.5 A (350 ms) |
| 恢复时间 | 55 s (dyn. Boost) |
| 2 h (buffer mode) | |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输入 | |
| 充电电流 | 1 A ... 5 A |
| 充电功率 | 24 W |
| 概述 | |
| 容量 | 3 kJ |
| 存储介质 | 双层电容 |
| 允许的备用熔断器 | B10 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 标识 | 1.1 (L/+),1.2 (N/-),1.3 () |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 标识 | 2.1 (+),2.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 4 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 4 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 12 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 标识 | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 通信 | |
| 连接方式 | RS-485 |
| 通信 | |
| 连接方式 | USI (USB-C) |
| 接口 | USI (Universal Service Interface) |
| RS-485 | |
| 信号状态 Mains_Mode | |
| 接线标识 | 3.1 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关触点 | 非浮地 |
| 状态条件(可组态) | 高:Uout>Uset -2 V 2%且Uout<30.5 2% 低:Uoutset -2V 2%或Uout>30.5 2% 设备处于缓冲模式 |
| 输出可负载 | 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| 参考电位 | SGnd |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 电阻 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 信号状态 Alarm | |
| 接线标识 | 3.2 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关触点 | 非浮地 |
| 状态条件(可组态) | 报警阈值 |
| 输出可负载 | 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | NC (Normally Closed) |
| 电流承载能力 | 20 mA |
| 参考电位 | SGnd |
| LED状态指示灯 | 红色 |
| 电阻 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 信号状态 Ready | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关触点 | 非浮地 |
| 状态条件(可组态) | 高:CAP已完全充满 设备处于缓冲模式 低:CAP正在充电 |
| 输出可负载 | 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| 电流承载能力 | 20 mA |
| 参考电位 | SGnd |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 电阻 | 1.2 kΩ (Pull-up) |
| 信号状态 Remote | |
| 接线标识 | 3.4 |
| 通道 | DI(数字输入) |
| 状态(可组态) | Remote |
| 状态条件(可组态) | 远程 |
| 状态 - 信号分配 | active - low |
| 参考电位 | 2.2(负极,与3.1、3.2、3.3相同) |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 5.3 kV DC (类型测试) |
| 3.1 kV DC (常规测试) | |
| 6 kV DC | |
| 绝缘电压输入/PE | 4 kV DC |
| 产品系列 | 内置电源和电容器的TRIO DC UPS |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 133 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 气候等级 | 3K3 |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 50 Hz,振幅 ±0.2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 分钟 | |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
| 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) | |
| 标准标识 | 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) |
| 标准/规格 | DIN EN 61558-2-16 |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 用于电力装置的电子设备 | |
| 标准标识 | 高压装置配备电子设备 |
| 标准/规格 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 谐波电流限制标准 | |
| 标准标识 | 谐波电流限制标准 |
| 标准/规格 | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 标识 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业) |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 A |
| 附加信息 | 区域 电源分配 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 非对称 4 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 对称 1 kV (强度测试 3) |
| 非对称 2 kV (强度测试 3) | |
| 输出 | 对称 1 kV (强度测试2) |
| 非对称 1 kV (强度测试 3) | |
| 信号 | 非对称 1 kV (强度测试2) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 25 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 10 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 1 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 订货号 | 1467800 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUDC3 |
| 产品关键代码 | CMUDC3 |
| GTIN | 4063151864859 |
| 单件重量(含包装) | 1,852 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,367 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000382 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |