US-WML 14 (25X19)
-
电缆标识标签
0800473
电缆标识标签, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 电缆直径范围: 6.1 ... 14 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 14 mm, 标签数: 8, 文本框高度: 19 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
产品类型 | 导线标记 |
型号 | 标识 |
标识 | |
标签数 | 8 |
每排单独标记数 | 4 |
标识技术 | 标签纸和卡片的热转印 |
宽度 | 63.5 mm |
长度 | 25.4 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 5 mm ... 14 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 25 mm |
文本框高度 | 19 mm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
标识材料 | PVC |
基座材料 | 乙烯基薄膜 |
材质 | 不含硅酮 |
电缆外径 | ≤ 14.00 mm |
6.1 mm ... 14 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(组装) | > 0 °C |
允许湿度(存放/运输) | 50 % |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
订货号 | 0800473 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2319 |
产品关键代码 | BG2319 |
GTIN | 4046356607056 |
单件重量(含包装) | 6.442 g |
单件重量(不含包装) | 5.1 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
操作简单快速
抗溶剂腐蚀
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
US-WML...电缆标记标签包括一个标记区域和一张透明保护膜