RSC 5-F/8 - 螺栓接线端子
3059236

直通端子,螺栓连接方式,接线容量:0.1 - 10 mm2,AWG:26 -8,厚度:13 mm,颜色:灰色

产品详情








适配产品



优势

安装在标准DIN导轨上或直接安装在控制盒内
大面积,恒定的外部及中央标识
紧凑型螺钉连接,带环形和叉形电缆插针
螺母和汇流条卡在绝缘外壳内,不可拆除
防触摸保护盖板,可直接卡接在端子上
通过桥接条隔离切换跳线;螺钉桥接在此处作为带电触点使用
桥接井,用于电位分配