CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
认证ID: TAE00004G1EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||
螺栓接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 12 - 2 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | |||