PTCB BE PT 6
-
基本元件
1567576
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 基本元件不包含任何电路。 |
| 产品类型 | 基本元件 |
| 机械寿命 | 25次插拔循环 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| 污染等级 | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| 概述 | |
| 额定电压 | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| 额定隔离耐压Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 标称工作电流IN | 31 A (UL 1059,无设备断路器) |
| 16 A (主触点1-2,UL 1077和IEC 60934) | |
| 1 A (辅助触点3-4,无设备断路器) | |
| 额定过电压 | 2.5 kV (IEC 60934,负载和辅助电路之间增强型绝缘) |
| 绝缘电阻 Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| 介电强度 | 3000 V AC (负载电路1-2与辅助电路3-4之间) |
| 1554 V AC (开路负载触点1-2、辅助触点3-4之间) | |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 连接3/4 |
| 连接1/2 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (直接插拔) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 8 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (直接插拔) | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (直接插拔) | |
| 连接3/4 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 8.2 mm |
| 高度 | 122.9 mm |
| 深度 | 54.1 mm |
| 完整模块宽度 | 8.2 mm |
| 完整模块高度 | 122.9 mm |
| 完整模块深度 | 85.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (IEC 60068-2-27,测试Ea) |
| 1类,级别B (DIN EN 61373) | |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,20次循环 (IEC 60068-2-6,试验Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| 1类,级别B (DIN EN 61373) | |
| UL认证 | |
| 标识 | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| 标识 | CSA C22.2 No. 235-04 |
| 标准/规格 | IEC 60934 |
| 注意事项 | 2019 |
| 标准/规格 | UL 1077 |
| 注意事项 | 用于电气设备的附加保护装置 |
| 标准/规格 | UL 1059 |
| 注意事项 | 接线端子 |
| 标准/规格 | CSA C22.2 No. 235-04 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | IEC 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-27 |
| 注意事项 | 环境影响 – 冲击 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 标准/规格 | DIN EN 50274 |
| 注意事项 | 防触电保护和“手背”安全性 |
| 标准/规格 | IEC 60529 |
| 注意事项 | 2019 |
| 标准/规格 | EN 61373 |
| 注意事项 | 轨道交通应用—轨道车辆设备——冲击和振动测试 |
| 标准/规格 | EN 45545-2 |
| 注意事项 | 轨道交通应用—轨道车辆防火保护—第2部分:材料和部件的防火要求 |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 订货号 | 1567576 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA197 |
| 产品关键代码 | CLA197 |
| GTIN | 4067923054332 |
| 单件重量(含包装) | 40 g |
| 单件重量(不含包装) | 28.01 g |
| 原产地 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - 热磁设备断路器 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - 热磁设备断路器 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - 热磁设备断路器 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - 热磁设备断路器 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - 电流监视 1761792
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBS 2-3,5 - 插拔式桥接件 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213153
-
FBS 7-8 - 插拔式桥接件 3002744
-
FBS 8-8 - 插拔式桥接件 3002745
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 1/4-8 - 插拔式桥接件 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - 插拔式桥接件 3032378
-
FBS 1/5-8 - 插拔式桥接件 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 插拔式桥接件 3032402
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
FBS 2-8 GY - 插拔式桥接件 3032621
-
FBS 3-8 GY - 插拔式桥接件 3032622
-
FBS 4-8 GY - 插拔式桥接件 3032635
-
FBS 5-8 GY - 插拔式桥接件 3032648
-
FBS 10-8 GY - 插拔式桥接件 3032651
-
FBS 6-8 GY - 插拔式桥接件 3032664
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - 插拔式桥接件 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - 转换桥接件 3030860
-
PT 6 - 直通式接线端子 3211813
-
PT 6-TWIN - 直通式接线端子 3211929
-
PT 6-QUATTRO - 直通式接线端子 3212934
-
PT 4 - 直通式接线端子 3211757
-
PT 4-TWIN - 直通式接线端子 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 直通式接线端子 3211797
-
PT 2,5 - 直通式接线端子 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 直通式接线端子 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 直通式接线端子 3209578
-
CP-PT 1,5 - 编码条 1985564
-
LPO 6 - 负载触点连接器 3270526
-
LPO 6/E - 负载触点连接器 3270525
-
ATP-PTCB BE - 隔板 1683464
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
优势
总宽度仅8 mm,为控制柜节省更多空间
可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便
借助集成的单体或集体信号连接,实现系统利用率和状态的透明化
采用可预安装接线,更换连接器时无需改动线路,从而实现便捷调试和维护
常见问题
馈入如何工作,桥接如何执行?
在上部接线点可馈入最高40 A的电流。可连接最大6 mm2柔性或10 mm2刚性导线。馈入的电流可通过布置在顶部、使用FBS ...-8 桥接件的桥接井进行分配。适用规则:大于31 A的电流必须通过两个桥接件进行分配;小于等于31 A的电流可通过一个桥接件进行分配。
应何时选择哪些特性曲线?
提供两种不同的特性曲线:
- 较快的F2特性曲线适用于更敏感的负载,例如传感器或阻性负载。它在直流电压为 4 ... 8 x 额定电流In范围内触发。
- 中等延迟的M1特性曲线建议用于电流需求较大(例如容性)的负载或电机。它在直流电压为 8 ... 15 倍额定电流In时触发。
对PS有何要求?正确选定尺寸需要考虑哪些因素?
为了实现选择性保护,电源应能提供所需增大的脱扣电流。同时必须考虑线路阻抗的影响。
短路断流容量指什么?术语Icn与Inc有何区别?
短路断流容量:断路器能安全切断的最大短路电流。如果电源电流高于短路断流容量,必须注意什么?在这种情况下,保护电路断路器可与备用保险丝配合使用,直至达到Inc值。特定保险丝已通过测试并获准用于此用途(见证书)。
- Icn(额定短路断流容量):断路器无需备用保险丝即可独立分断的电流值。
- Inc(条件额定短路电流):断路器在上游保险丝的配合下可承受的电流值。
PTCB TM能否用于交流电和直流电?
可以,用于交流电时必须考虑预期安装位置的预期短路电流。不得超过PTCB TM的断流容量。交流电和直流电的磁脱扣差异系数为DC/AC = 1.3。