电流和电压测量技术
电流监视
CMU-DC-20A-S/UDM - 电流监视
CMU-DC-20A-S/UDM
-
电流监视
1761792
可插拔20 A DC电流监视单元,阈值可调,带有用于阈值监控或曼彻斯特编码电流值传输的状态输出,用于CLIPLINE complete兼容的DIN 导轨基本元件。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电流变送器
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
概述
工作电压
10 V DC ... 56 V DC
额定电压
12 V DC
24 V DC
48 V DC
额定隔离耐压U
i
1.8 kV AC (接地)
标称工作电流I
N
20 A DC (60 C时的总电流)
标称工作电流 I
N
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 A DC (可设置)
额定电流(预调)
1 A
介电强度
最大 60 V DC
触点类型
不带电气隔离
极性
Bidirectional
闭路电流 I
0
典型值 4 mA (24 V)
功耗
典型 < 0.25 W (无负载运行)
≤ 1 W (正常运行)
测量公差I
± 4 % (取决于额定电流设置)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)
17899783.02 h (25 °C、21 %负载时)
7501302.38 h (40 °C,34.25 %负载时)
1284542.81 h (60°C、100%负载时)
总误差
<± 4 % (温度范围)
测量类型
CAT I
保护电路
电涌保护;60 V抑制二极管
时钟频率
10 Hz
极限持续电流
25 A (24 V DC)
电流阈值的最大设定范围
1 A ... 20 A (旋转开关)
状态输出
输出电压
0 V DC (错误)
输出电流
最大 0.015 A (防短路保护)
信号处理
信号LED熄灭
关 (无输入电压)
绿色信号LED
闪烁 (电流在正常范围内)
黄色信号LED
闪烁 (电流>设定阈值的80%)
红色信号LED
闪烁 (电流>设定阈值的100%)
闪烁 (阈值无效)
尺寸
尺寸图
宽度
8.15 mm
高度
51.5 mm
深度
58.5 mm
水平针距
1 HP
完整模块宽度
8.15 mm
完整模块高度
123 mm
完整模块深度
80 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
绝缘材料
I
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
≤ 3000 m 最高至52 °C (amsl)
≤ 4000 m 最高至46 °C (amsl)
允许湿度(运行)
10 % ... 95 %
湿度测定
96 h,95 % RH,40 °C
冲击力(运行)
30g (IEC 60068-2-27,测试Ea)
振动(操作)
10 Hz ... 59.6 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,试验Fc)
59.6 Hz ... 150 Hz (加速度 5g;符合IEC 60068-2-6,试验Fc)
标准和规范
标准/规格
EN 61000-6-2
注意事项
电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性
标准/规格
EN 61000-6-3
注意事项
电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放
标准/规格
EN 60068-2-78
注意事项
环境影响 – 湿度和热,恒定
标准/规格
EN 50178
注意事项
电源装置配备电子设备
标准/规格
EN 60068-2-6
注意事项
环境影响 – 振动(正弦)
标准/规格
EN 60068-2-27
注意事项
环境影响 – 冲击
标准/规格
EN 60068-2-30
注意事项
环境影响– 第2–30 部分: 测试—测试数据库(Test Db):湿热,周期性
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
1761792
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CLA127
产品关键代码
CLA127
GTIN
4067923370180
单件重量(含包装)
24.9 g
单件重量(不含包装)
18.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210123
ECLASS-15.0
27210123
ETIM
ETIM 10.0
EC002475
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(a)-I, 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PTCB BE PT 6/10
-
基本元件
1760600
PTCB BE PT 6
-
基本元件
1567576
优势
通过可视化显示和遥信快速识别利用率
通过直接在设备上进行简单操作和调整,可以立即投入使用
总宽度仅8 mm的窄型设计,节省更多控制柜空间
可桥接至CLIPLINE complete系列接线端子,始终确保快速集成
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助