PTCB TM1 0.5A F2 NO P
-
热磁设备断路器
1509512
热磁设备断路器, 1-位置, 触发特性: F2, 安装方式: 带安装在符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上的基本元件, 额定电流: 0.5 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
兼顾保护和信号功能的产品总宽度仅为8 mm,节省更多控制柜空间
连接器采用固定额定电流且应用灵活,可便捷配置各类应用
通过集成遥信功能,实现负载和开关状态的透明化
功能和开关状态一目了然,实现便捷的调试和维护