插拔式连接器
CP-PT 1,5 - 编码条
CP-PT 1,5
-
编码条
1985564
编码条,插入到插头上的孔中,采用红色绝缘材料制成,直径:1.35 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
1
针距
0 mm
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
尺寸
针距
-
说明
订货信息:
一个包装单位指单个编码条。一个星形编码含6个编码条。
商业数据
订货号
1985564
包装单位
102 pc
最小订货量
102 pc
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4017918936037
单件重量(含包装)
0.196 g
单件重量(不含包装)
0.124 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.002千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助