该模块是一个安装在1/21区的远程I/O。模块可作为来自潜在爆炸区域(0/20区或1/21区)本安信号与安全区域中分布式控制系统 (DCS) 或PLC之间的接口。 远程I/O至多可具备32个输入/输出信号。 数据通过PROFINET传输。
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC
-
数字量模块
1371410
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx PTB 07*0060XATEX
认证ID: PTB 00 ATEX 1052 X适配产品
优势
本安输入和输出通道,可连接到1区、0区或分区1
16个NAMUR数字量输入通道,用于NAMUR接近传感器,符合EN 60947-5-6标准
8个通道用于数字量输出信号
8个可配置的输入/输出信号通道,可选用作为模拟量输入或模拟量输出 (0 mA ... 20 mA)、数字量输出 (24 V DC) 或开关模式
集成网站服务器
扩展温度范围-40 °C … +70 °C