AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - 数字量模块
1334854

Axioline X远程I/O模块,可安装到1区。支持与模拟量和数字量输入和输出的PROFINET通信。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

本安输入和输出通道,可连接到1区、0区或分区1
16个NAMUR数字量输入通道,用于NAMUR接近传感器,符合EN 60947-5-6标准
8个通道用于数字量输出信号
8个可配置的输入/输出信号通道,可选用作为模拟量输入或模拟量输出 (0 mA ... 20 mA)、数字量输出 (24 V DC) 或开关模式
集成网站服务器
扩展温度范围-40 °C … +70 °C